HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE modrá 1 x AWG 32/7 Obj. č. 25313
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • Vhodné pro použití v pobřežních oblastech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
25313
označení výrobku
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE modrá 1 x AWG 32/7
vnější Ø mm (cca)
1
Hmotnost Cu na km
0,4
Ag factor per km
0.03
Hmotnost kg/km (cca)
0,4
Báze mědi EUR / 100kg
150
Silver base in EUR / 1
3
000g
100
metrů na jednotku balení
ne
K dispozici služba střihu
4060892233586
EAN / GTIN
85444995

Technical Data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible