HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E transparentní 1 x AWG 30/7 Obj. č. 25126
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • Vhodné pro použití v pobřežních oblastech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
25126
označení výrobku
HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E transparentní 1 x AWG 30/7
vnější Ø mm (cca)
0,81
Hmotnost Cu na km
0,6
$Ag_Zahl_per_km
0.04
Hmotnost kg/km (cca)
0,6
Báze mědi EUR / 100kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892234897
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible