HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 16 AWG Obj. č. 83344
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80°C
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
83344
označení výrobku
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 16 AWG
barva pláště
šedá (RAL 7001)
Jmenovitý průřez mm² (cca)
1,30
vnější Ø mm (cca)
19,6
Hmotnost Cu na km
521,4
Hmotnost kg/km (cca)
1050,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892092985
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 300 V
Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V
Průrazné napětí 3000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné, AWG velikosti
      • struktura vlákna:
      • 26 AWG: 7 x 0,162 mm
      • 24 AWG: 7 x 0,202 mm
      • 22 AWG: 7 x 0,254 mm
      • 20 AWG: 7 x 0,320 mm
      • 18 AWG: 19 x 0,235 mm
      • 16 AWG: 19 x 0,310 mm
      • izolace žil:
      • 26 - 20 AWG: polotuhé PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.183
      • 18 - 16 AWG: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • značení žil: viz datový list
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 č. 210
      • barva pláště: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, rozpouštědla, kyseliny, zásady
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Flexibilní datový kabel schválený UL/CSA pro aplikace v řídicí a regulační technice, stejně tak v měřicí, signální a impulsní technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible