HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
Obj. č. 65083
- UL Style 2464
- 300 V
- 80°C
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
- Obj. č.
- 65083
- označení výrobku
- HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
- barva pláště
- černá (RAL 9005)
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 1,30
- vnější Ø mm (cca)
- 14,8
- Hmotnost Cu na km
- 276,1
- Hmotnost kg/km (cca)
- 650,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892092268
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -10°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1500 V |
Průrazné napětí | 3000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné, AWG velikosti
-
- struktura vlákna:
- 26 AWG: 7 x 0,162 mm
- 24 AWG: 7 x 0,202 mm
- 22 AWG: 7 x 0,254 mm
- 20 AWG: 7 x 0,320 mm
- 18 AWG: 19 x 0,235 mm
- 16 AWG: 19 x 0,310 mm
-
- izolace žil:
- 26 - 20 AWG: polotuhé PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.183
- 18 - 16 AWG: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- značení žil: viz datový list
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- svodový drát, pocínovaná měď
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 č. 210
-
- barva pláště: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, rozpouštědla, kyseliny, zásady
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Flexibilní datový kabel schválený UL/CSA pro aplikace v řídicí a regulační technice, stejně tak v měřicí, signální a impulsní technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo stínění na obou koncích kabelu.