HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 2 x 22 AWG
Obj. č. 83953
- UL Style 2464
- 300 V
- 80°C
Detaily položky HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 2 x 22 AWG
- Obj. č.
- 83953
- označení výrobku
- HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 2 x 22 AWG
- barva pláště
- šedá (RAL 7001)
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,34
- vnější Ø mm (cca)
- 12,8
- Hmotnost Cu na km
- 117,8
- Hmotnost kg/km (cca)
- 264,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892084904
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 2 x 22 AWG
PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -10°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1500 V |
Průrazné napětí | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 2 x 22 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné, AWG velikosti
-
- struktura vlákna:
- 26 AWG: 7 x 0,160 mm
- 24 AWG: 7 x 0,203 mm
- 22 AWG: 7 x 0,254 mm
- 20 AWG: 7 x 0,320 mm
-
- izolace žil: polotuhé PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.183
-
- značení žil: viz datový list
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- ovinutí fólií
-
- vnější plášť: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 č. 210
-
- barva pláště: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, rozpouštědla, kyseliny, zásady
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Datový kabel se stočenými páry schválený UL/CSA pro použití jako signální a měřicí kabel v obráběcích strojích, montážních linkách, dopravníkových pásech, stavbách provozů, klimatizačních zařízeních, hutních provozech a ocelárnách.