HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 2 x 22 AWG Obj. č. 83948
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80°C

Detaily položky

Obj. č.
83948
označení výrobku
HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 2 x 22 AWG
barva pláště
šedá (RAL 7001)
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,34
vnější Ø mm (cca)
10,6
Hmotnost Cu na km
65,3
Hmotnost kg/km (cca)
171,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892084850
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 300 V
Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V
Průrazné napětí 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné, AWG velikosti
      • struktura vlákna:
      • 26 AWG: 7 x 0,160 mm
      • 24 AWG: 7 x 0,203 mm
      • 22 AWG: 7 x 0,254 mm
      • 20 AWG: 7 x 0,320 mm
      • izolace žil: polotuhé PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.183
      • značení žil: viz datový list
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • vnější plášť: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 č. 210
      • barva pláště: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, rozpouštědla, kyseliny, zásady
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Datový kabel se stočenými páry schválený UL/CSA pro použití jako signální a měřicí kabel v obráběcích strojích, montážních linkách, dopravníkových pásech, stavbách provozů, klimatizačních zařízeních, hutních provozech a ocelárnách.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible