HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ oranžová 5 G 4 mm² Obj. č. 22035
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • s vnitřním pláštěm
  • číselně kódovaný

Detaily položky

Obj. č.
22035
označení výrobku
HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ oranžová 5 G 4 mm²
AWG (cca)
12
vnější Ø mm (cca)
13,9
Hmotnost Cu na km
192,0
Hmotnost kg/km (cca)
370,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892037337
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Průrazné napětí 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC v souladu s DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE (JZ),
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnitřní plášť: PVC
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení
      • pro venkovní použití
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Robustní ovládací a připojovací kabel, vyznačující se vysokou odolností proti oleji, oděru a vrubovou houževnatostí. Oblasti použití jsou konstrukce strojů a nástrojů, loděnice, válcovny a ocelárny, staveniště, ropné vrty a těžba uhlí. Často se také používá v závodech jako kabel ručního nářadí nebo prodlužovací kabel.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible