HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB 5 G 1,5 mm²
Obj. č. 22261
- s vnitřním pláštěm
- barevně kódovaný
Detaily položky HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB 5 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 22261
- označení výrobku
- HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB 5 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 9,9
- Hmotnost Cu na km
- 72,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 158,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892036743
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB 5 G 1,5 mm²
PUR ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Průrazné napětí | 6000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB 5 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC v souladu s DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle JB/OB barevného kódu, barevné
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE (JB),
- X = bez ochranného vodiče (OB)
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: oranžová (RAL 2003)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Robustní ovládací a připojovací kabel vyznačující se vysokou odolností proti oleji, oděru a vrubovou houževnatostí. Oblasti použití jsou konstrukce strojů a nástrojů, loděnice, válcovny a ocelárny, staveniště, ropné vrty a těžba uhlí. Často se také používá v závodech jako kabel ručního nářadí nebo prodlužovací kabel.