HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
Obj. č. 83248
- UL Style 2516
- 600 V
- 105°C
Detaily položky HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
- Obj. č.
- 83248
- označení výrobku
- HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
- barva pláště
- šedá (RAL 7001)
- vnější Ø mm (cca)
- 12,9
- Hmotnost Cu na km
- 183,7
- Hmotnost kg/km (cca)
- 430,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892087035
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
PVC ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -10°C až +105°C při pevném uložení -40°C až +105°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Průrazné napětí | 4000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 6 x 12 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné, AWG velikosti
-
- struktura vlákna:
- 14 AWG: 44 x 0,247 mm
- 12 AWG: 70 x 0,247 mm
-
- izolace žil: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
-
- značení žil: viz datový list
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 č. 210
-
- barva pláště: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, rozpouštědla, kyseliny, zásady
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Použití
-
- Flexibilní ovládací a propojovací kabel schválený UL/CSA pro použití v obráběcích strojích, montážních linkách, dopravníkových pásech, výstavbě závodů, klimatizačních systémech, dále v železárnách a ocelárnách.