HELUCOM® A-DQ2Y černá 144E9/125 Micro Obj. č. 805670

Detaily položky

Obj. č.
805670
označení výrobku
HELUCOM® A-DQ2Y černá 144E9/125 Micro
počet vláken v jádru
144
typ vlákna
Single-Mode E9/125
kategorie vlákna
ITU-T G.657
počet vláken v jádru
12
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost kg/km (cca)
55,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892309922
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -30°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® micro fibre-optic cables are characterized by a design that is slim but robust. Around stranded tubes, there is a composite of swelling material with characteristics that ensure the strain relief, and waterproofing in longitudinal direction of the cable. Another featrure of these cables is the low adhesion of the outer jacket. Therefore these cables can be blowing into microducts. A typical application is FTTx within communal infrastructure projects.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible