HELUCOM® A-DQ2Y černá 12 E9/125
Obj. č. 803929
Detaily položky HELUCOM® A-DQ2Y černá 12 E9/125
- Obj. č.
- 803929
- označení výrobku
- HELUCOM® A-DQ2Y černá 12 E9/125
- počet vláken v jádru
- 12
- typ vlákna
- Single-Mode E9/125
- kategorie vlákna
- ITU-T G.652d
- počet vláken v jádru
- 12
- vnější Ø mm (cca)
- 2,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 6,0
- metrů na jednotku balení
- 1000, 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892309823
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® A-DQ2Y černá 12 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® A-DQ2Y černá 12 E9/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Loose tube
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- UV-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- These HELUCOM® micro fibre-optic cables are characterized by a design that is slim but robust. Around a central tube, there is a composite of swelling fleece with characteristics that ensure the strain relief, and waterproofing in longitudinal direction of the cable. Another feature is the low adhesion of the outer jacket. Therefore these cables can be blowing into microducts. A typical application is FTTH within communal building projects.