HELUCOM® I-VHH žlutá 2X1 E9/125
Obj. č. 80791
Detaily položky HELUCOM® I-VHH žlutá 2X1 E9/125
- Obj. č.
- 80791
- označení výrobku
- HELUCOM® I-VHH žlutá 2X1 E9/125
- počet vláken v jádru
- 2
- typ vlákna
- Single-Mode E9/125
- kategorie vlákna
- ITU-T G.657
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 1
- Hmotnost kg/km (cca)
- 18,0
- metrů na jednotku balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892308277
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® I-VHH žlutá 2X1 E9/125
Temperature range | Laying, min.: 0°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: 0°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® I-VHH žlutá 2X1 E9/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Yellow
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Použití
-
- These HELUCOM® one-fibre and two-fibre (duplex) cables are used for fixed indoor installation, such as in cable ducts. These cables are also used as ready-made cables (pigtails) that are spliced to fixed cables or as connection cables (jumper cable) as well as for switch frames. The small diameter and the high flexibility make these cables ideal for the application in switch frames as well as for the connection of terminals.