HELUCOM® I-VHH žlutá 2X1 G62,5/125 Obj. č. 80790

Detaily položky

Obj. č.
80790
označení výrobku
HELUCOM® I-VHH žlutá 2X1 G62,5/125
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
Multimode G62,5/125
kategorie vlákna
OM1
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
1
Hmotnost kg/km (cca)
18,0
metrů na jednotku balení
1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892308260
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: 0°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: 0°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Yellow

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
      • Smoke density acc. to IEC 61034

Použití

      • These HELUCOM® one-fibre and two-fibre (duplex) cables are used for fixed indoor installation, such as in cable ducts. These cables are also used as ready-made cables (pigtails) that are spliced to fixed cables or as connection cables (jumper cable) as well as for switch frames. The small diameter and the high flexibility make these cables ideal for the application in switch frames as well as for the connection of terminals.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible