HELUCOM® ADSS černá 9 12 E9/125
Obj. č. 82390
Detaily položky HELUCOM® ADSS černá 9 12 E9/125
- Obj. č.
- 82390
- označení výrobku
- HELUCOM® ADSS černá 9 12 E9/125
- počet vláken v jádru
- 12
- typ vlákna
- Single-Mode E9/125
- kategorie vlákna
- ITU-T G.652d
- počet vláken v jádru
- 12
- vnější Ø mm (cca)
- 14,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 135,0
- metrů na jednotku balení
- 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892312786
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® ADSS černá 9 12 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +70°C |
Detaily HELUCOM® ADSS černá 9 12 E9/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Inner sheath material: PE
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- Sag at 25°C ADSS 9L: 2.0 m
-
- Sag at 25°C ADSS 16L: 4.5 m
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Testy
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- These HELUCOM® outdoor cables designed as aerial cables for freely suspended installations on posts and masts. The construction is waterproof in longitudinal direction thanks to the use of jelly-filled bundle cores and swelling tape. The outer jacket is UV-resistant and at the same time provides protection against environmental influences, such as snow, ice, sun insolation and wind. Corresponding accessories like suspension and tension fittings are in chapter 5.