HELUCOM® ADSS černá 16 96 E9/125 Obj. č. 804276

Detaily položky

Obj. č.
804276
označení výrobku
HELUCOM® ADSS černá 16 96 E9/125
počet vláken v jádru
96
typ vlákna
Single-Mode E9/125
kategorie vlákna
ITU-T G.652d
počet vláken v jádru
12
vnější Ø mm (cca)
15,5
Hmotnost kg/km (cca)
200,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892312991
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -10°C
Laying, max.: +60°C
Operating, min.: -25°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Inner sheath material: PE
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • Sag at 25°C ADSS 9L: 2.0 m
      • Sag at 25°C ADSS 16L: 4.5 m
      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Testy

      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® outdoor cables designed as aerial cables for freely suspended installations on posts and masts. The construction is waterproof in longitudinal direction thanks to the use of jelly-filled bundle cores and swelling tape. The outer jacket is UV-resistant and at the same time provides protection against environmental influences, such as snow, ice, sun insolation and wind. Corresponding accessories like suspension and tension fittings are in chapter 5.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible