H07ZZ-F černá 4 G 185 mm²
Obj. č. 37233
- bezhalogenový
- +90°C na jádře / zvýšená proudová zatížitelnost
- Vhodný pro venkovní použití (pro pevné instalace)
Detaily položky H07ZZ-F černá 4 G 185 mm²
- Obj. č.
- 37233
- označení výrobku
- H07ZZ-F černá 4 G 185 mm²
- AWG (cca)
- 350 kcmil
- vnější Ø mm (cca)
- 64,0 - 80,0
- Hmotnost Cu na km
- 7104,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 10598,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892162398
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H07ZZ-F černá 4 G 185 mm²
ovládací a připojovací kabel podle DIN VDE 0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -20°C až +80°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | flexibilní uložení AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 8x Vnější Ø pevná instalace 4x Vnější Ø |
Detaily H07ZZ-F černá 4 G 185 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (typ směsi EI8)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 1 žilový: černá
- 2 - 5 žilový: barevné
- 6 - 36 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6 (typ směsi EM8)
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu
-
- bezhalogenový
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 dodatek B
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech v komerčních a zemědělských dílnách pro připojení zařízení, kde jsou kabely vystaveny velkému mechanickému zatížení. Při pokládání do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je použití kabelu povoleno až do 1000 V AC nebo 750 V DC proti zemi včetně.