H07Z-K zelená-žlutá 1 G 120 mm²
Obj. č. 51868
- bezhalogenová jednotlivá žíla
- jemně laněné
- holý drát
Detaily položky H07Z-K zelená-žlutá 1 G 120 mm²
- Obj. č.
- 51868
- označení výrobku
- H07Z-K zelená-žlutá 1 G 120 mm²
- barva žil
- zelená-žlutá
- AWG (cca)
- 4/0
- vnější Ø mm (cca)
- 16,7 - 20,9
- Hmotnost Cu na km
- 1152,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1200,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892223556
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H07Z-K zelená-žlutá 1 G 120 mm²
Jednožilový vodič, H07Z-K podle DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41; 07Z-K v souladu s DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení <8 mm: 4x Vnější ø 8-12 mm: 5x vnější ø >12 mm: 6x Vnější ø |
Detaily H07Z-K zelená-žlutá 1 G 120 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- Omotání vodiče fólií je přípustné
-
- izolace žil: zesítěný polyolefin podle DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (typ směsi EI5)
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 dodatek B
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- certifikace a schválení:
- H07Z-K: HAR
- H07Z-K: EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- schválené barvy: černá, zelená-žlutá, modrá, hnědá, červená, bílá, šedá, fialová, oranžová, růžová
Použití
-
- Pro aplikace, které vyžadují nízkou tvorbu kouře a korozivních plynů v případě požáru. Instalace do potrubí na a pod omítku nebo do podobných uzavřených systémů. Vhodné pro chráněné, trvalé uložení v osvětlovacích instalacích nebo spínacích a ovládacích zařízeních do 1000 V AC nebo 750 V DC proti zemi.