H07V-U modrá 1 x 6 mm² buben Obj. č. 28171
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • PVC jednožilový vodič
  • jednovodičový

Detaily položky

Obj. č.
28171
označení výrobku
H07V-U modrá 1 x 6 mm² buben
barva žil
modrá (RAL 5015)
AWG (cca)
10
vnější Ø mm (cca)
4,1 - 5,0
Hmotnost Cu na km
58,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892201806
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC jednožilový vodič podle DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +70°C
při pevném uložení -30°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
Zkušební napětí 2500 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, jednovodičový podle DIN VDE 0295 třída1 / IEC 60228 třída1
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI1)
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Instalace do elektrických vedení, na nebo pod omítku nebo podobných uzavřených systémů. Vhodný pro chráněnou a pevnou instalaci v osvětlovacích systémech nebo spínacích a ovládacích zařízeních do 1000 V AC napětí včetně nebo do 750 V DC napětí proti zemi. Nevhodný pro přímou pokládku do kabelových žebříků a kabelových žlabů, s výjimkou kabelu pro vyrovnání potenciálu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible