H07V-R zelená-žlutá 1 G 185 mm² buben
Obj. č. 28229
- PVC jednožilový vodič
- splétané
Detaily položky H07V-R zelená-žlutá 1 G 185 mm² buben
- Obj. č.
- 28229
- označení výrobku
- H07V-R zelená-žlutá 1 G 185 mm² buben
- barva žil
- zelená-žlutá
- AWG (cca)
- 350 kcmil
- vnější Ø mm (cca)
- 19,3 - 23,3
- Hmotnost Cu na km
- 1776,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892203107
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H07V-R zelená-žlutá 1 G 185 mm² buben
PVC jednožilový vodič podle DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení +5°C až +70°C při pevném uložení -30°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | <8 mm: 4x Vnější ø 8-12 mm: 5x vnější ø >12 mm: 6x Vnější ø |
Detaily H07V-R zelená-žlutá 1 G 185 mm² buben
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI1)
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Instalace do elektrických vedení, na nebo pod omítku nebo podobných uzavřených systémů. Vhodný pro chráněnou a pevnou instalaci v osvětlovacích systémech nebo spínacích a ovládacích zařízeních do 1000 V AC napětí včetně nebo do 750 V DC napětí proti zemi. Nevhodný pro přímou pokládku do kabelových žebříků a kabelových žlabů, s výjimkou kabelu pro vyrovnání potenciálu.