H07V-K šedá 1 x 35 mm² kruh 100m Obj. č. 29247
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • PVC jednožilový vodič
  • jemně laněné

Detaily položky

Obj. č.
29247
označení výrobku
H07V-K šedá 1 x 35 mm² kruh 100m
barva žil
šedá (RAL 7001)
AWG (cca)
2
vnější Ø mm (cca)
9,7 - 11,7
Hmotnost Cu na km
336,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
50, 100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892181597
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC jednožilový vodič, H07V-K podle DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +70°C
při pevném uložení -30°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
Zkušební napětí 2500 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení
<8 mm: 4x Vnější ø
8-12 mm: 5x vnější ø
>12 mm: 6x Vnější ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI1)
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • H07V-K: HAR
      • H07V-K: EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • schválené barvy: černá, zelená-žlutá, modrá, hnědá, červená, bílá, šedá, fialová, oranžová, růžová

Použití

      • Instaluje se do elektroinstalačního potrubí, na nebo pod omítku nebo do podobných uzavřených systémů. Je vhodný pro chráněnou pevnou instalaci v osvětlovacích systémech nebo spínacích a ovládacích zařízeních pro napětí do 1000 V AC včetně nebo do 750 V DC proti zemi. Nesmí se používat pro přímou pokládku na kabelové žebříky a kabelové žlaby, s výjimkou vedení pro vyrovnání potenciálu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible