H07V-K bílá 1 x 1,5 mm² sud
Obj. č. 26760
- PVC jednožilový vodič
- jemně laněné
Detaily položky H07V-K bílá 1 x 1,5 mm² sud
- Obj. č.
- 26760
- označení výrobku
- H07V-K bílá 1 x 1,5 mm² sud
- barva žil
- bílá (RAL 9003)
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 2,8 - 3,4
- Hmotnost Cu na km
- 14,4
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 1500, 3500
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892178481
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H07V-K bílá 1 x 1,5 mm² sud
PVC jednožilový vodič, H07V-K podle DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení +5°C až +70°C při pevném uložení -30°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení <8 mm: 4x Vnější ø 8-12 mm: 5x vnější ø >12 mm: 6x Vnější ø |
Detaily H07V-K bílá 1 x 1,5 mm² sud
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI1)
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- H07V-K: HAR
- H07V-K: EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- schválené barvy: černá, zelená-žlutá, modrá, hnědá, červená, bílá, šedá, fialová, oranžová, růžová
Použití
-
- Instaluje se do elektroinstalačního potrubí, na nebo pod omítku nebo do podobných uzavřených systémů. Je vhodný pro chráněnou pevnou instalaci v osvětlovacích systémech nebo spínacích a ovládacích zařízeních pro napětí do 1000 V AC včetně nebo do 750 V DC proti zemi. Nesmí se používat pro přímou pokládku na kabelové žebříky a kabelové žlaby, s výjimkou vedení pro vyrovnání potenciálu.