H07RN-F černá 2 x 4 mm²
Obj. č. 37022
- těžký gumový připojovací kabel
- odolnost olejům
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- pro střední mechanické namáhání
Detaily položky H07RN-F černá 2 x 4 mm²
- Obj. č.
- 37022
- označení výrobku
- H07RN-F černá 2 x 4 mm²
- AWG (cca)
- 12
- vnější Ø mm (cca)
- 11,8 - 15,1
- Hmotnost Cu na km
- 77,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 280,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 50, 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892164118
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H07RN-F černá 2 x 4 mm²
gumou opláštěný připojovací kabel, H07RN-F podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07RN-F v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +60°C při pevném uložení -30°C až +60°C |
povolená provozní teplota vodiče | +60°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 476 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 825 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 619 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1238 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V |
namáhání v tahu | během instalace a provozu, 15 N/mm² |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 4x Vnější Ø v pohybu, vedení prostřednictvím rolí 7.5x Vnější Ø v pohybu, navíjení na bubny 5x Vnější Ø |
Detaily H07RN-F černá 2 x 4 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI4)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 1 žilový: černá
- 2 - 5 žilový: barevné
- 7 - 37 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (typ směsi EM2)
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, povětrnostním podmínkám
-
- pro venkovní použití
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certifikace a schválení:
- H07RN-F: HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Vysoce odolný kabel s pryžovým pláštěm pro použití se středním mechanickým namáháním v suchých, vlhkých, mokrých místnostech, v zemědělských prostorách a venku. Vhodný pro zařízení v komerčních provozech, např. topné desky, ruční lampy, elektrické nářadí jako vrtačky nebo kotoučové pily. Pro pevnou instalaci na omítku i do provizorních konstrukcí. Při instalaci do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je použití kabelu povoleno do 1000 V AC napětí včetně nebo do 750 V DC napětí proti zemi.