H07RN-F černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 37020
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • těžký gumový připojovací kabel
  • odolnost olejům
  • odolný vůči povětrnostním vlivům
  • pro střední mechanické namáhání

Detaily položky

Obj. č.
37020
označení výrobku
H07RN-F černá 2 x 1,5 mm²
AWG (cca)
16
vnější Ø mm (cca)
8,5 - 11,0
Hmotnost Cu na km
29,0
Hmotnost kg/km (cca)
135,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892164095
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

gumou opláštěný připojovací kabel, H07RN-F podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07RN-F v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +60°C
při pevném uložení -30°C až +60°C
povolená provozní teplota vodiče +60°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 476 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 825 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 619 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1238 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2500 V
namáhání v tahu během instalace a provozu, 15 N/mm²
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 4x Vnější Ø
v pohybu, vedení prostřednictvím rolí 7.5x Vnější Ø
v pohybu, navíjení na bubny 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI4)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 1 žilový: černá
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 7 - 37 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (typ směsi EM2)
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, povětrnostním podmínkám
      • pro venkovní použití

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certifikace a schválení:
      • H07RN-F: HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Vysoce odolný kabel s pryžovým pláštěm pro použití se středním mechanickým namáháním v suchých, vlhkých, mokrých místnostech, v zemědělských prostorách a venku. Vhodný pro zařízení v komerčních provozech, např. topné desky, ruční lampy, elektrické nářadí jako vrtačky nebo kotoučové pily. Pro pevnou instalaci na omítku i do provizorních konstrukcí. Při instalaci do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je použití kabelu povoleno do 1000 V AC napětí včetně nebo do 750 V DC napětí proti zemi.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible