H07G-K hnědá 1 x 50 mm²
Obj. č. 56103
- gumou opláštěná jedna žíla
- jemně laněné
- pocínovaný drát
Detaily položky H07G-K hnědá 1 x 50 mm²
- Obj. č.
- 56103
- označení výrobku
- H07G-K hnědá 1 x 50 mm²
- AWG (cca)
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 11,9 - 14,9
- Hmotnost Cu na km
- 480,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 527,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892240393
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H07G-K hnědá 1 x 50 mm²
gumou opláštěná jedna žíla, H07G-K podle DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K v souladu s DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C při pevném uložení -40°C |
povolená provozní teplota vodiče | +110°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení <8 mm: 4x Vnější ø 8-12 mm: 5x vnější ø >12 mm: 6x Vnější ø |
Detaily H07G-K hnědá 1 x 50 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- 10 - 120 mm²: ovinutí fólií
-
- izolace žil: guma (EVA) podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI3)
-
- značení žil: viz datový list
Testy
-
- certifikace a schválení:
- H07G-K: HAR
- H07G-K: EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- schválené barvy: černá, zelená-žlutá, modrá, hnědá, bílá, šedá, fialová, růžová, oranžová, tyrkysová
Použití
-
- Pro instalaci do elektroinstalačního potrubí, jakož i do otevírajících se i uzavřených elektroinstalačních kanálů. Používá se pro vnitřní zapojení přístrojů a zařízení. Nesmí přijít do styku s vodou.