H07G-K černá 1 x 4 mm² Obj. č. 55501
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • gumou opláštěná jedna žíla
  • jemně laněné
  • pocínovaný drát

Detaily položky

Obj. č.
55501
označení výrobku
H07G-K černá 1 x 4 mm²
AWG (cca)
12
vnější Ø mm (cca)
4,3 - 5,4
Hmotnost Cu na km
38,0
Hmotnost kg/km (cca)
61,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892239656
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

gumou opláštěná jedna žíla, H07G-K podle DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K v souladu s DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C
při pevném uložení -40°C
povolená provozní teplota vodiče +110°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
Zkušební napětí 2500 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení
<8 mm: 4x Vnější ø
8-12 mm: 5x vnější ø
>12 mm: 6x Vnější ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • 10 - 120 mm²: ovinutí fólií
      • izolace žil: guma (EVA) podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI3)
      • značení žil: viz datový list

Testy

      • certifikace a schválení:
      • H07G-K: HAR
      • H07G-K: EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • schválené barvy: černá, zelená-žlutá, modrá, hnědá, bílá, šedá, fialová, růžová, oranžová, tyrkysová

Použití

      • Pro instalaci do elektroinstalačního potrubí, jakož i do otevírajících se i uzavřených elektroinstalačních kanálů. Používá se pro vnitřní zapojení přístrojů a zařízení. Nesmí přijít do styku s vodou.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible