H07BQ-F oranžová 4 G 4 mm² Obj. č. 22069
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • UKCA certifikát
  • robustní
  • flexibilní při nízkých teplotách

Detaily položky

Obj. č.
22069
označení výrobku
H07BQ-F oranžová 4 G 4 mm²
AWG (cca)
12
vnější Ø mm (cca)
12,7 - 16,2
Hmotnost Cu na km
154,0
Hmotnost kg/km (cca)
327,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892064340
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR ovládací a připojovací kabel, H07BQ-F podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07BQ-F v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -40°C až +80°C
při pevném uložení -50°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2500 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 5x Vnější Ø
při pevném uložení 3x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI6)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 7 - 12 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • výplňová směs: viz datový list
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: oranžová

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení
      • pro venkovní použití
      • flexibilní při nízkých teplotách
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • H07BQ-F: HAR
      • H07BQ-F: EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Pro střední mechanické namáhání v suchých, vlhkých nebo mokrých místnostech i venku na komerčních a zemědělských pracovištích nebo na stavbách pro připojení zařízení, např. ruční lampy, elektrického nářadí, jako jsou vrtačky, kotoučové pily a brusky. Při pokládání do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je použití kabelu povoleno až do 1000 V AC nebo 750 V DC proti zemi včetně.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible