H05Z-K červená 1 x 0,5 mm² sud Obj. č. 52813
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • bezhalogenová jednotlivá žíla
  • jemně laněné
  • holý drát

Detaily položky

Obj. č.
52813
označení výrobku
H05Z-K červená 1 x 0,5 mm² sud
barva žil
červená
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
2,1 - 2,6
Hmotnost Cu na km
4,8
Hmotnost kg/km (cca)
9,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
3500
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892221743
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Jednožilový vodič podle DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí 2000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • Omotání vodiče fólií je přípustné
      • izolace žil: zesítěný polyolefin podle DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (typ směsi EI5)
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: ozónu
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 dodatek B
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Pro aplikace, které vyžadují nízkou tvorbu kouře a korozivních plynů v případě požáru. Používá se pro vnitřní rozvody přístrojů a pro připojení svítidel. Pro instalaci do elektrického potrubí na a pod omítku; ale pouze pro signální a řídicí obvody.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible