H05VVC4V5-K šedá 41 G 1 mm²
Obj. č. 13131
- odolnost olejům
- s PVC vnitřním pláštěm pro zvýšenou mechanickou odolnost
- doporučený typ pro EMC
- všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména při stavbě strojů a zařízení
Detaily položky H05VVC4V5-K šedá 41 G 1 mm²
- Obj. č.
- 13131
- označení výrobku
- H05VVC4V5-K šedá 41 G 1 mm²
- AWG (cca)
- 18
- vnější Ø mm (cca)
- 24,7 - 30,2
- Hmotnost Cu na km
- 578,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1155,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892029158
- číslo celního sazebníku
- 85444995
- alternativní označení kabelu
- NYSLYCYÖ-JZ
Technická data H05VVC4V5-K šedá 41 G 1 mm²
PVC ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, IEC 60227-74 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000 V |
Průrazné napětí | 4000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, max. 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily H05VVC4V5-K šedá 41 G 1 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě strojů a obráběcích strojů, u běžících a montážních pásů, u dopravních zařízení a výrobních linek. Tento kabel odolává i různým chemickým sloučeninám. Jako kabel do vlhkého prostoru se přednostně používá při provozu strojů v pivovarech, stáčírnách a myčkách. Je určen k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice, a to v případě, že je nezbytné elektromagnetické odstínění. Kabel se po instalaci může pohybovat, a to za předpokladu, že kabel při pohybu není mechanicky nadměrně zatížený. Tyto stíněné kabely nejsou dimenzovány pro trvalé namáhání ohybem. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.