H05VVC4V5-K šedá 18 G 0,5 mm² Obj. č. 13067
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • odolnost olejům
  • s PVC vnitřním pláštěm pro zvýšenou mechanickou odolnost
  • doporučený typ pro EMC
  • všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména při stavbě strojů a zařízení

Detaily položky

Obj. č.
13067
označení výrobku
H05VVC4V5-K šedá 18 G 0,5 mm²
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
15,1 - 18,6
Hmotnost Cu na km
156,0
Hmotnost kg/km (cca)
384,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892028618
číslo celního sazebníku
85444995
alternativní označení kabelu
NYSLYCYÖ-JZ

Technická data

PVC ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, IEC 60227-74
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 2000 V
Průrazné napětí 4000 V
Vazební odpor při 30 MHz, max. 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnitřní plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě strojů a obráběcích strojů, u běžících a montážních pásů, u dopravních zařízení a výrobních linek. Tento kabel odolává i různým chemickým sloučeninám. Jako kabel do vlhkého prostoru se přednostně používá při provozu strojů v pivovarech, stáčírnách a myčkách. Je určen k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice, a to v případě, že je nezbytné elektromagnetické odstínění. Kabel se po instalaci může pohybovat, a to za předpokladu, že kabel při pohybu není mechanicky nadměrně zatížený. Tyto stíněné kabely nejsou dimenzovány pro trvalé namáhání ohybem. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible