H05VV5-F šedá 36 G 1 mm² Obj. č. 13124
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolnost olejům
  • všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména při stavbě strojů a zařízení

Detaily položky

Obj. č.
13124
označení výrobku
H05VV5-F šedá 36 G 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
19,4 - 23,8
Hmotnost Cu na km
348,0
Hmotnost kg/km (cca)
775,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892012501
číslo celního sazebníku
85444995
alternativní označení kabelu
NYSLYÖ-JZ

Technická data

PVC ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, IEC 60227-75
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Průrazné napětí 4000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Používá se pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití jako spojovací a ovládací kabel v konstrukci strojů a obráběcích strojů, montážních linkách , dopravnících a výrobních linkách. Kabel odolává různým chemickým sloučeninám. Jako kabel vhodný do vlhkých prostor je preferován i pro provoz strojů v pivovarech, stáčírnách a myčkách aut. Kabely se mohou po instalaci zapojit do pružného pohybu za předpokladu, že kabely nejsou během pohybu mechanicky přetěžovány.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible