H05VV5-F šedá 3 G 0,5 mm²
Obj. č. 13001
- odolnost olejům
- všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména při stavbě strojů a zařízení
Detaily položky H05VV5-F šedá 3 G 0,5 mm²
- Obj. č.
- 13001
- označení výrobku
- H05VV5-F šedá 3 G 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 5,5 - 7,0
- Hmotnost Cu na km
- 14,4
- Hmotnost kg/km (cca)
- 54,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892011863
- číslo celního sazebníku
- 85444995
- alternativní označení kabelu
- NYSLYÖ-JZ
Technická data H05VV5-F šedá 3 G 0,5 mm²
PVC ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, IEC 60227-75 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Průrazné napětí | 4000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily H05VV5-F šedá 3 G 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití jako spojovací a ovládací kabel v konstrukci strojů a obráběcích strojů, montážních linkách , dopravnících a výrobních linkách. Kabel odolává různým chemickým sloučeninám. Jako kabel vhodný do vlhkých prostor je preferován i pro provoz strojů v pivovarech, stáčírnách a myčkách aut. Kabely se mohou po instalaci zapojit do pružného pohybu za předpokladu, že kabely nejsou během pohybu mechanicky přetěžovány.