H05V-U červená 1 x 0,5 mm² cívka
Obj. č. 26941
- PVC jednožilový vodič
- jednovodičový
Detaily položky H05V-U červená 1 x 0,5 mm² cívka
- Obj. č.
- 26941
- označení výrobku
- H05V-U červená 1 x 0,5 mm² cívka
- barva žil
- červená (RAL 3000)
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 1,9 - 2,3
- Hmotnost Cu na km
- 4,8
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892201103
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technical Data H05V-U červená 1 x 0,5 mm² cívka
PVC jednožilový vodič podle DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení +5°C až +70°C při pevném uložení -30°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily H05V-U červená 1 x 0,5 mm² cívka
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, jednovodičový podle DIN VDE 0295 třída1 / IEC 60228 třída1
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI1)
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro instalaci do elektrických vedení, na a pod omítku, ale pouze pro signální a řídicí obvody. Vhodný pro chráněnou a pevnou instalaci do spotřebičů a svítidel.