H05RR-F černá 5 G 1,5 mm²
Obj. č. 35013
- gumou opláštěný připojovací kabel
- pro lehké mechanické namáhání
Detaily položky H05RR-F černá 5 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 35013
- označení výrobku
- H05RR-F černá 5 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 9,8 - 12,7
- Hmotnost Cu na km
- 72,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 180,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca, Fca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892166273
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H05RR-F černá 5 G 1,5 mm²
gumou opláštěný připojovací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +60°C při pevném uložení -30°C až +60°C |
povolená provozní teplota vodiče | +60°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 318 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 550 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 413 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 825 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | 7.5x Vnější Ø |
Detaily H05RR-F černá 5 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI4)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308, barevné
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (typ směsi EM3)
-
- barva pláště: černá
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro použití v suchých, vlhkých nebo mokrých místnostech pro připojení zařízení s nízkou úrovní mechanického namáhání v domácnostech, kuchyních nebo kancelářích (např. vysavače, kuchyňské spotřebiče, přenosné domácí spotřebiče, zahradní nářadí). Pro dočasné a omezené použití venku.