H05G-K růžová 1 x 0,75 mm² Obj. č. 55106
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • gumou opláštěná jedna žíla
  • jemně laněné
  • pocínovaný drát

Detaily položky

Obj. č.
55106
označení výrobku
H05G-K růžová 1 x 0,75 mm²
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
2,2 - 2,8
Hmotnost Cu na km
7,2
Hmotnost kg/km (cca)
16,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892239229
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

gumou opláštěná jedna žíla podle DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C
při pevném uložení -40°C
povolená provozní teplota vodiče +110°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí 2000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • Omotání vodiče fólií je přípustné
      • izolace žil: guma (EVA) podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI3)
      • značení žil: viz datový list

Testy

      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Používá se pro vnitřní zapojení přístrojů a zařízení. Nesmí přijít do styku s vodou.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible