H05G-K černá 1 x 0,75 mm²
Obj. č. 55101
- gumou opláštěná jedna žíla
- jemně laněné
- pocínovaný drát
Detaily položky H05G-K černá 1 x 0,75 mm²
- Obj. č.
- 55101
- označení výrobku
- H05G-K černá 1 x 0,75 mm²
- AWG (cca)
- 19
- vnější Ø mm (cca)
- 2,2 - 2,8
- Hmotnost Cu na km
- 7,2
- Hmotnost kg/km (cca)
- 16,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892239175
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H05G-K černá 1 x 0,75 mm²
gumou opláštěná jedna žíla podle DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C při pevném uložení -40°C |
povolená provozní teplota vodiče | +110°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily H05G-K černá 1 x 0,75 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- Omotání vodiče fólií je přípustné
-
- izolace žil: guma (EVA) podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI3)
-
- značení žil: viz datový list
Testy
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se pro vnitřní zapojení přístrojů a zařízení. Nesmí přijít do styku s vodou.