H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
Obj. č. 29406
- pro připojení lehkých elektrických zařízení s malým mechanickým namáháním
Detaily položky H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
- Obj. č.
- 29406
- označení výrobku
- H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
- barva pláště
- černá
- AWG (cca)
- 19
- vnější Ø mm (cca)
- 5,7 - 7,3
- Hmotnost Cu na km
- 29,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 72,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 50, 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892058554
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
PVC připojovací kabel, 2 - 4 žilový: podle DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5; 5 - 7 žilový: v souladu s DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 |
|
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Průrazné napětí | 4000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 žilový: barevné
- 6 - 7 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: HAR
- H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se v domácnostech a kancelářích, pro spotřebiče a aplikace s lehkým namáháním, např. rádia, stolní a stojací lampy, kancelářské přístroje.