H01N2-E černá 1 x 150 mm² Obj. č. 31019
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • kabel pro obloukové svařování
  • 100 V
  • extra jemně splétané lanko s vysokou flexibilitou

Detaily položky

Obj. č.
31019
označení výrobku
H01N2-E černá 1 x 150 mm²
AWG (cca)
300 kcmil
vnější Ø mm (cca)
18,8 - 23,5
Hmotnost Cu na km
1440,0
Hmotnost kg/km (cca)
1520,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892258657
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

kabel pro obloukové svařování podle DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +85°C
při pevném uložení -35°C až +85°C
povolená provozní teplota vodiče +85°C
Jmenovité napětí AC U0/U 100/100 V
Zkušební napětí 1000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané
      • struktura vlákna: viz datový list
      • separační vrstva přes vodič
      • opláštění: zesíťovaný elastomer (kaučuková směs EM5) podle DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
      • barva: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, ozónu, kyslík, benzín, světlo vznikající při svařování, inertní plyn
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Kabel je určen pro spojení mezi energetickým zdrojem svařovacího stroje, držákem elektrody a obrobkem. Vhodný pro použití v suchých a vlhkých místnostech; dočasné použití venku. Pro použití v automobilovém a lodním průmyslu, v dopravě, dopravníkových a montážních linkách, obráběcích strojích a svařovacích automatech.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible