H01N2-D černá 1 x 70 mm²
Obj. č. 31006
- kabel pro obloukové svařování
- 100 V
- extra jemně splétané lanko s běžnou flexibilitou
Detaily položky H01N2-D černá 1 x 70 mm²
- Obj. č.
- 31006
- označení výrobku
- H01N2-D černá 1 x 70 mm²
- AWG (cca)
- 2/0
- vnější Ø mm (cca)
- 15,3 - 19,2
- Hmotnost Cu na km
- 672,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 798,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892258596
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H01N2-D černá 1 x 70 mm²
kabel pro obloukové svařování podle DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -20°C až +85°C při pevném uložení -35°C až +85°C |
povolená provozní teplota vodiče | +85°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 100/100 V |
Zkušební napětí | 1000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 12x Vnější Ø |
Detaily H01N2-D černá 1 x 70 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané
-
- struktura vlákna: viz datový list
-
- separační vrstva přes vodič
-
- opláštění: zesíťovaný elastomer (kaučuková směs EM5) podle DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
-
- barva: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, ozónu, kyslík, benzín, světlo vznikající při svařování, inertní plyn
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Kabel je určen pro spojení mezi energetickým zdrojem svařovacího stroje, držákem elektrody a obrobkem. Vhodné pro použití v suchých a vlhkých místnostech; dočasné použití venku. Pro použití v automobilovém a lodním průmyslu, v dopravě, dopravníkových a montážních linkách, obráběcích strojích a svařovacích automatech.