FIVENORM 07V2-K žlutá 1 x 1,5 mm² sud
Obj. č. 65452
- PVC jednožilový vodič
- jemně laněné
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Detaily položky FIVENORM 07V2-K žlutá 1 x 1,5 mm² sud
- Obj. č.
- 65452
- označení výrobku
- FIVENORM 07V2-K žlutá 1 x 1,5 mm² sud
- barva žil
- žlutá (RAL 1021)
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 3,05
- Hmotnost Cu na km
- 14,4
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 1500
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892193705
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data FIVENORM 07V2-K žlutá 1 x 1,5 mm² sud
PVC jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B, 1.5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 č. 127 - TEW | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení +5°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C UL (AWM) -40°C až +105°C UL (MTW) -40°C až +90°C CSA (TEW) -40°C až +105°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V UL (AWM) AC 1000 V UL (AWM) DC 1250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Zkušební napětí | 2500 V |
zkušební napětí (jiskrová zkouška) | 6000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení <8 mm: 4x Vnější ø 8-12 mm: 5x vnější ø >12 mm: 6x Vnější ø |
Detaily FIVENORM 07V2-K žlutá 1 x 1,5 mm² sud
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI3)
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- certifikace a schválení:
- FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
- FIVENORM H07V2-K: EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- schválené barvy: černá, zelená-žlutá, modrá, hnědá, červená, bílá, šedá, fialová, oranžová, růžová, tyrkysová
Použití
-
- Propojovací kabel, schválený pěti normami, je primárně určený pro export a používaný v obráběcích strojích. Aprobace HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-TEW umožňuje udržovat hospodárné skladové zásoby a tím i zjednodušit kusovník.