F-CY-JZ šedá 5 G 6 mm²
Obj. č. 16430
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky F-CY-JZ šedá 5 G 6 mm²
- Obj. č.
- 16430
- označení výrobku
- F-CY-JZ šedá 5 G 6 mm²
- AWG (cca)
- 10
- vnější Ø mm (cca)
- 15,6
- Hmotnost Cu na km
- 439,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 509,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892023118
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data F-CY-JZ šedá 5 G 6 mm²
PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -10°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: cca 150 pF/m |
Provozní kapacita žíla / stínění | při 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: cca 270 pF/m |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily F-CY-JZ šedá 5 G 6 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- stínění:
- 1 žilový: spirálově ovíjené stínění z pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 85 %
- 2 - 100 žilový: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85 %
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- 2 - 100 žilový: EAC
- 2 - 100 žilový: VDE reg. č. 7034, platí pro teplotní rozsah do +70°C
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".
Použití
-
- Používá se pro flexibilní aplikace s volným pohybem bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, ale ne venku; jako řídící a připojovací kabel v řídící a regulační technice, v nástrojářství a strojírenství, ve výpočetních systémech a jako signální kabel v elektronice. Stabilizující dělící fólie mezi svazkem žil a opletením výrazně zmenšuje vnější průměr a umožňuje menší poloměry ohybu a nižší hmotnost. Díky vysokému stupni stínění je zajištěn nerušený přenos signálů a impulsů. EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC, doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.