F-CY-JZ šedá 40 G 1 mm² Obj. č. 16388
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • Certifikát IPA pro čisté prostory
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
16388
označení výrobku
F-CY-JZ šedá 40 G 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
20,4
Hmotnost Cu na km
510,0
Hmotnost kg/km (cca)
835,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892022692
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 2000 V
Průrazné napětí 8000 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: cca 150 pF/m
Provozní kapacita žíla / stínění při 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: cca 270 pF/m
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • stínění:
      • 1 žilový: spirálově ovíjené stínění z pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 85 %
      • 2 - 100 žilový: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85 %
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • 2 - 100 žilový: EAC
      • 2 - 100 žilový: VDE reg. č. 7034, platí pro teplotní rozsah do +70°C

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".

Použití

      • Používá se pro flexibilní aplikace s volným pohybem bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, ale ne venku; jako řídící a připojovací kabel v řídící a regulační technice, v nástrojářství a strojírenství, ve výpočetních systémech a jako signální kabel v elektronice. Stabilizující dělící fólie mezi svazkem žil a opletením výrazně zmenšuje vnější průměr a umožňuje menší poloměry ohybu a nižší hmotnost. Díky vysokému stupni stínění je zajištěn nerušený přenos signálů a impulsů. EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC, doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible