EDV-PiMF-CY šedá 2 x 2 x 1 mm² Obj. č. 43559
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • PiMF: pár v kovové fólii
  • PE izolace
  • nízká kapacita
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
43559
označení výrobku
EDV-PiMF-CY šedá 2 x 2 x 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
12,6
Hmotnost Cu na km
72,0
Hmotnost kg/km (cca)
130,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892098239
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -20°C až +80°C
Špičkové provozní napětí 300 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 1000 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 75 pF/m
impedance při 1 kHz, 360 Ohm,
při 10 kHz, 125 Ohm,
při 100 kHz, 87 Ohm,
při 1000 kHz, 70 Ohm,
(přibližná hodnota)
útlum kabelu při 1 kHz, 1.1 dB/km
při 10 kHz, 2.7 dB/km
při 100 kHz, 6.8 dB/km
při 1000 kHz, 35.0 dB/km
(přibližná hodnota)
útlum přeslechů při 100 kHz, 60.00 dB
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.40 mH/km
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PE
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • obalení párů fólií
      • svodový drát na pár, pocínovaná měď
      • stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
      • páry (v kovové fólii) splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PVC v souladu s DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • PiMF: pár v kovové fólii

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Díky celkovému stínění párů zajišťuje kabel absolutně nerušený přenos dat pro nainstalované terminály lékařské a datové techniky. Další použití při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a hutích, v dopravní technice a ve výrobních technologiích. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible