DATAPUR-C® šedá 25 x 0,34 mm²
Obj. č. 52522
- robustní datový kabel odolný proti zářezu pro vysoké mechanické namáhání
- doporučený typ pro EMC
- PUR vnější plášť
- pro venkovní použití
- barevný kód v souladu s DIN 47100
Detaily položky DATAPUR-C® šedá 25 x 0,34 mm²
- Obj. č.
- 52522
- označení výrobku
- DATAPUR-C® šedá 25 x 0,34 mm²
- AWG (cca)
- 22
- vnější Ø mm (cca)
- 11,4
- Hmotnost Cu na km
- 147,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 233,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892097416
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data DATAPUR-C® šedá 25 x 0,34 mm²
PUR datový kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,5 mm²: 500 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,5 mm²: 1200 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 0,14 - 0,34 mm²: cca 120 pF/m 0,5 mm²: cca 160 pF/m |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily DATAPUR-C® šedá 25 x 0,34 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, 0,5 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- struktura vlákna:
- 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN 47100, barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- ovinutí fólií
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Díky specifické konstrukci DATAPUR-C® je tento typ kabelu ideální pro použití ve všech typech počítačových systémů, kancelářských přístrojů, signálních a řídicích jednotek. DATAPUR-C® prokazuje svou výkonnost nejen v oblasti akustiky ve sdělovacích zařízeních, vyzváněcích a duplexních telefonních zařízeních, ale i v technice vážení, měření a regulace. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.