DATAFLAMM® šedá 3 x 0,5 mm²

DATAFLAMM® šedá 3 x 0,5 mm² Obj. č. 52342
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • bezhalogenový
  • barevný kód DIN 47100, bez opakování barev
  • příznivé hodnoty kapacity díky žilám s PE izolací

Detaily položky

Obj. č.
52342
označení výrobku
DATAFLAMM® šedá 3 x 0,5 mm²
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
5,1
Hmotnost Cu na km
14,2
Hmotnost kg/km (cca)
36,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca, Fca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892098727
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Datový kabel
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,75 mm²: 500 V
(ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 0,14 mm²: 800 V
0,25 - 0,75 mm²: 1200 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 70 pF/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, 0,5 - 0,75 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • izolace žil: PE podle DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (typ směsi LD/MD)
      • značení žil v souladu s DIN 47100, barevné bez opakování barev od 45. žíly
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: termoplastická směs podle DIN VDE 0207-24 (typ směsi HM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • PE-izolované žíly zajišťují výrazně lepší hodnoty kapacity než žíly izolované PVC

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Vnější plášť)
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Bezhalogenové datové kabely DATAFLAMM® se používají jako propojovací kabely pro signální, měřící, ovládací a telekomunikační účely, pro zařízení hodin, vah a u kancelářských strojů. Kabely lze pokládat na omítku a v suchých, vlhkých a mokrých místnostech. Oblasti použití zahrnují telekomunikační zařízení a systémy zpracování informací ve veřejných budovách, laboratořích, obchodních domech a dalších budovách, kde je třeba zabránit uvolňování halogenů v případě požáru. Bezhalogenový termoplastický plášť neuvolňuje korozivní ani toxické plyny.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible