DATAFLAMM® šedá 30 x 0,14 mm²
Obj. č. 52313
- bezhalogenový
- barevný kód DIN 47100, bez opakování barev
- příznivé hodnoty kapacity díky žilám s PE izolací
Detaily položky DATAFLAMM® šedá 30 x 0,14 mm²
- Obj. č.
- 52313
- označení výrobku
- DATAFLAMM® šedá 30 x 0,14 mm²
- AWG (cca)
- 26
- vnější Ø mm (cca)
- 8,2
- Hmotnost Cu na km
- 39,3
- Hmotnost kg/km (cca)
- 98,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca, Fca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892098437
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technical Data DATAFLAMM® šedá 30 x 0,14 mm²
Datový kabel | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení +5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,75 mm²: 500 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,75 mm²: 1200 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 70 pF/m |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily DATAFLAMM® šedá 30 x 0,14 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, 0,5 - 0,75 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- struktura vlákna:
- 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- izolace žil: PE podle DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (typ směsi LD/MD)
-
- značení žil v souladu s DIN 47100, barevné bez opakování barev od 45. žíly
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: termoplastická směs podle DIN VDE 0207-24 (typ směsi HM2)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- PE-izolované žíly zajišťují výrazně lepší hodnoty kapacity než žíly izolované PVC
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Vnější plášť)
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Bezhalogenové datové kabely DATAFLAMM® se používají jako propojovací kabely pro signální, měřící, ovládací a telekomunikační účely, pro zařízení hodin, vah a u kancelářských strojů. Kabely lze pokládat na omítku a v suchých, vlhkých a mokrých místnostech. Oblasti použití zahrnují telekomunikační zařízení a systémy zpracování informací ve veřejných budovách, laboratořích, obchodních domech a dalších budovách, kde je třeba zabránit uvolňování halogenů v případě požáru. Bezhalogenový termoplastický plášť neuvolňuje korozivní ani toxické plyny.