DATAFLAMM®-C-PAAR šedá 15 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 52483
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • bezhalogenový
  • barevný kód DIN 47100
  • se svodovým drátem
  • doporučený typ pro EMC
  • příznivé hodnoty kapacity díky žilám s PE izolací

Detaily položky

Obj. č.
52483
označení výrobku
DATAFLAMM®-C-PAAR šedá 15 x 2 x 0,75 mm²
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
20,6
Hmotnost Cu na km
327,6
Hmotnost kg/km (cca)
500,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892100062
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Datový kabel
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,75 mm²: 500 V
(ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 0,14 mm²: 800 V
0,25 - 0,75 mm²: 1200 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 70 pF/m
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, 0,5 - 0,75 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • izolace žil: PE podle DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (typ směsi LD/MD)
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • ovinutí fólií
      • vnější plášť: termoplastická směs podle DIN VDE 0207-24 (typ směsi HM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • PE-izolované žíly zajišťují výrazně lepší hodnoty kapacity než žíly izolované PVC

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Vnější plášť)
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Používají se pro sdělovací zařízení a zařízení pro zpracování informací ve veřejných budovách, laboratořích, obchodních domech, v nichž je třeba zabránit uvolňování halogenů v případě požáru. Používá se také jako připojovací a propojovací kabel pro účely signálů, měření a ovládání u signálních a telefonních zařízení, hodin a zařízení elektronického vážení a u kancelářských strojů. Pokládat kabely je možné pod omítku a na omítku, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také do zdiva a betonu. Bezhalogenový termoplastický plášť nevyvíjí žádné korozivní ani toxické plyny. Díky odstínění je kabel odolný proti rušení způsobenému vysílači impulzů resp. vysokofrekvenčními signály. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible