- Registrado por VDE
- Altamente resistente al aceite
- para aplicaciones de torsión seleccionadas
- Apto condicionalmente para cadenas portacables
- Uso versátil en muchas industrias, particularmente en la construcción de máquinas e instalaciones
Detalles del Artículo JZ-500 gris 5 G 1,5 mm²
- No. de Parte
- 10095
- Descripcion del articulo
- JZ-500 gris 5 G 1,5 mm²
- AWG Aproximadamente
- 16
- Diámetro exterior aproximado en mm
- 8,3
- Factor de cobre por km
- 72,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 131,0
- Base de cobre en EUR/100kg
- 150
- Metros por unidad de empaque
- 50, 100, 500, 1000
- Servicio de corte a medida disponible
- si
- EAN / GTIN
- 4060892002137
- Número de arancel aduanero
- 85444995
- Designación de cable alternativa
- YSLY / YSLY-JZ, YY-cable
Datos Técnicos JZ-500 gris 5 G 1,5 mm²
| Cable de control y conexión de PVC. de acuerdo con DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
| Rango de temperatura | Flexible -15°C hasta +80°C fijo -40°C hasta +80°C |
| Tensión nominal | AC U0 300/500 V |
| Tensión de prueba conductor/conductor | 4000 V |
| Tensión de ruptura | 8000 V |
| Radio de curvatura mínimo | Flexible 7.5x Ø exterior fijo 4x Ø exterior |
Detalles JZ-500 gris 5 G 1,5 mm²
Estructura del Cable
-
- Conductor de cobre desnudo, finamente trenzado de acuerdo a DIN VDE 0295 clase 5 / IEC 60228 clase 5
-
- Aislamiento del cable: PVC, Tipo de compuesto Z 7225
-
- Identificación del conductor de acuerdo a DIN VDE 0293-334, conductor negros con etiquetado consecutivo en dígitos blancos
-
- Conductor de protección: a partir de 3 conductores,
- G = con conductor de protección GN-YE, en la capa exterior,
- x = sin conductor de tierra (OZ)
-
- Conductores trenzados en capas con longitudes de trenza óptimas
-
- Cubierta exterior: PVC de acuerdo a DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (compuesto tipo TM2)
-
- Color de la cubierta: gris (RAL 7001)
-
- Marcado de longitud: en metros
Propiedades
-
- Altamente resistente a: aceite,
- Para mas detalles ver información técnica
-
- Adecuación limitada para torsión
-
- Apto condicionalmente para cadenas portacables
-
- Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humectantes de las lacas.
Pruebas
-
- Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificaciones y homologaciones:
- EAC
- VDE-Reg.-No. 7032, válido para un rango de temperatura de hasta +70 °C
Notas
-
- El conductor está construido métricamente (mm²), los números en AWG son aproximados, y son solo referencia.
-
- tenga en cuenta la "calificación de sala limpia" en su pedido
Aplicación
-
- Se utiliza para una carga mecánica media en aplicaciones flexibles con movimiento libre, sin tensión y sin guía de movimiento forzada, en espacios secos, húmedos y mojados, pero no al aire libre, como cable de conexión y control en máquinas-herramienta, cintas transportadoras, líneas de producción, en la construcción de instalaciones, en tecnología de climatización, en plantas metalúrgicas y en molinos de acero. Mezclas seleccionadas de PVC garantizan buena flexibilidad, instalación eficiente y rápida.
Descargas JZ-500 gris 5 G 1,5 mm²
Cable de control de PVC versátil y flexible
El cable de control de PVC JZ-500 / OZ-500 ofrece una solución excepcional para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Se caracteriza por su versatilidad y flexibilidad, lo que lo hace adecuado para numerosos usos. Gracias al material de PVC de alta calidad, el cable es robusto y duradero, permitiendo un funcionamiento confiable incluso en condiciones exigentes.
Como cable de control registrado bajo la norma VDE, el JZ-500 / OZ-500 cumple con los más altos estándares y garantiza un uso seguro en diversas áreas técnicas. Su flexibilidad facilita la instalación, incluso en entornos reducidos o complejos.
El cable de control de PVC JZ-500 / OZ-500 destaca por su excelente desempeño y fiabilidad, convirtiéndolo en la opción ideal para aplicaciones donde se requieren altos niveles de seguridad y flexibilidad.