HELUTOOL HAP 60-2
No. de Parte 908494
Detalles del Artículo HELUTOOL HAP 60-2
- No. de Parte
- 908494
- Descripcion del articulo
- HELUTOOL HAP 60-2
- Tipo
- HAP 60-2
- Piezas por unidad de embalaje
- 1
- Cantidades individuales disponibles
- no
- EAN / GTIN
- 4060892430138
- Número de arancel aduanero
- 82032000
Datos Técnicos HELUTOOL HAP 60-2
| Herramienta hidráulica a batería en caja de herramientas |
Detalles HELUTOOL HAP 60-2
Notas
-
- Inserciones de prensado exclusivas
- Inserciones de prensado compatibles:
- HELU-S-PE-SK y HELU-S-PE-WM.
- Otras inserciones de prensado disponibles bajo pedido.
- Contenido del suministro:
- Prensa de batería
- Batería
- Maletín rígido con inserto moldeado
- Cargador
- Correa de transporte
- Manual de uso
Aplicación
-
- Para el procesamiento de terminales de cable y conectores de hasta 300 mm²
-
- Entrada rápida gracias al sistema hidráulico de doble pistón
-
- Velocidad variable para colocar la herramienta
-
- Diseño ergonómico para trabajar sin fatiga
-
- Diseño compacto y de fácil mantenimiento
-
- Mangos de dos piezas con distribución óptima del peso
-
- Potente batería de iones de litio de 18 V
-
- Iluminación LED para espacios de trabajo
-
- Área de crimpado: 6-300 mm²
-
- Capacidad de prensado: aprox. 60 kN
-
- Rotación del cabezal: 340°
-
- Rango de apertura: 17 mm
-
- Tensión de la batería: 18 V
-
- Peso con batería incluida: aprox. 4,4 kg
-
- Dimensiones de la herramienta: 334 x 331 x 75 mm
Descargas HELUTOOL HAP 60-2
Accesorios
Productos que coinciden con este producto