HELUKAT® 300 CAT,6 U/FTP PVC FLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7 No. de Parte 802174
  • Certificación UL
  • Marcado de longitud en metros

Detalles del Artículo

No. de Parte
802174
Descripcion del articulo
HELUKAT® 300 CAT,6 U/FTP PVC FLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7
Diámetro exterior aproximado en mm
5,9
Factor de cobre por km
20,0
Peso kg/km (aprox.)
37,0
Base de cobre en EUR/100kg
100
Metros por unidad de empaque
100, 500, 1000
Cantidades individuales disponibles
si
EAN / GTIN
4060892313875
Número de arancel aduanero
85444920

Datos Técnicos

Encontrará todos los datos técnicos en la hoja de datos, en la sección Descargas

Descargas

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible