HELUKAT® 1200 CAT,7A S/FTP LSZH STATIC violeta 4 x 2 x AWG 23 /1
No. de Parte 803380
Detalles del Artículo HELUKAT® 1200 CAT,7A S/FTP LSZH STATIC violeta 4 x 2 x AWG 23 /1
- No. de Parte
- 803380
- Descripcion del articulo
- HELUKAT® 1200 CAT,7A S/FTP LSZH STATIC violeta 4 x 2 x AWG 23 /1
- Diámetro exterior aproximado en mm
- 7,5
- Factor de cobre por km
- 30,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 60,0
- Base de cobre en EUR/100kg
- 100
- Metros por unidad de empaque
- 100, 500, 1000
- Cantidades individuales disponibles
- si
- EAN / GTIN
- 4060892313967
- Número de arancel aduanero
- 85444920
Datos Técnicos HELUKAT® 1200 CAT,7A S/FTP LSZH STATIC violeta 4 x 2 x AWG 23 /1
| Encontrará todos los datos técnicos en la hoja de datos, en la sección Descargas |